Termostaty

140F1073



DEVIreg™ 330

140F1073

Technická data



Obj. číslo 140F1073 
Název DEVIreg™ 330 Incl. 3m sensor cable 
Popis For DINrail mounting 
Teplotní rozsah 60 - 160  °C
Spínaný výkon 16 A / 3600  W
Typ čidla NTC; 16,7kΩ / 100ºC 
Hystereze ±0.75  °C
Okolní teplota -10º - 50  °C
Napětí 180 - 250V   V
Indukční zátěž cosφ= 0.3 max 4  A
Indikace LED 
Třída krytí IP 20 
Relé 1-pole, change over 
2-pólové relé No 
V 86  mm
Š 36  mm
D 52  mm