Termostaty

140F1072



DEVIreg™ 330

140F1072

Technická data



Obj. číslo 140F1072 
Název DEVIreg™ 330 series  
Popis For DINrail mounting 
Teplotní rozsah 5 - 45  °C
Spínaný výkon 16 A / 3600  W
Typ čidla NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hystereze ±0.2  °C
Okolní teplota -10º - 50  °C
Napětí 180 - 250V   V
Indukční zátěž cosφ= 0.3 max 4  A
Indikace LED 
Třída krytí IP 20 
Relé 1-pole, change over 
2-pólové relé No 
V 86   mm
Š 36   mm
D 52  mm