Termostaty

140F1071



DEVIreg™ Touch

140F1071

Technická data



Obj. číslo 140F1071 
Název DEVIreg™ Touch 
Popis Design Frame Polar White 
Napětí 220 - 240V 50/60Hz  V
Standby Power Consumption < 400  mW
Spínaný výkon 16 A / 3680  W
Indukční zátěž cosφ= 0.3 max 1   A
Typ čidla NTC; 15kOhm at 25ºC Compatible with foreign  
Regulation PWM 
Okolní teplota +5 - +30  °C
Teplota podlahy Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C)  °C
Ochrana pře zamrznutím +5°C (+ 5 to + 9°C  °C
Teplotní rozsah 5-35°C (room) or 5-45°C (floor)  °C
Pokles 0° to + 30  °C
Storage Temperature -20° to +65  °C
Třída krytí 21 
V 85  mm
Š 85  mm
D 44  mm
Záruka 5  let