DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti

Technická data



Obj. číslo 140F1055 
Název DEVIreg™ Opti 
Popis Integrovaný rámeček 
Spínaný výkon 13A/2990W @ 230V  W
Typ čidla NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m 
Teplotní rozsah 5°C to 35°C (room) 5°C to 45°C (floor  °C
Okolní teplota 0 to 35  °C
Ochrana pře zamrznutím 5°C  °C
Teplota podlahy Max. 20°C to 35°C (45°C) Min. 10°C to 35°C (45°C)  °C
Napětí 220 V- 240V~ 50/60 Hz  V
Indukční zátěž 1A (Cos φ = 0,3)  A
Třída krytí 21 
V 85  mm
Š 85  mm
D 24  mm
Váha 0,12  kg
Záruka 2  let