Termostaty

140F1050



DEVIreg™ 535

140F1050

Technická data



Obj. číslo 140F1050 
Název DEVIreg™ 535  
Popis With ELKO frame 
Teplotní rozsah -10 - 30  °C
Spínaný výkon 230V ~ 15 A / 3450  W
Typ čidla NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hystereze ±0.4  °C
Okolní teplota -10º - 30  °C
Ochrana pře zamrznutím 5°C  °C
Teplota podlahy Floor max. 20-50º C, Floor min.10-45°C  °C
Napětí 220 - 240V   V
Indukční zátěž cos φ = 0.3 Max. 1  A
Indikace LED 
Třída krytí IP 31 
2-pólové relé Yes 
V 85  mm
Š 85  mm
D 21  mm