Termostaty

140F1030



DEVIreg™ 530

140F1030

Technická data



Obj. číslo 140F1030 
Název DEVIreg™ 530 
Popis With ELKO frame 
Teplotní rozsah 0 - 6  °C
Spínaný výkon 230V ~ 15 A / 3450  W
Typ čidla NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hystereze ±0.2  °C
Okolní teplota -10º - 30  °C
Ochrana pře zamrznutím 5°C  °C
Teplota podlahy 20º - 50°C  °C
Napětí 180 - 250V   V
Indukční zátěž cosφ= 0.3 max 4   A
Indikace LED 
Třída krytí IP 31 
Relé 1-pole 
2-pólové relé No 
V 85   mm
Š 85   mm
D 21   mm