Topné rohože

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Technická data



CodeNumber 140F0661 
Označení DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Konstrukce rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber  
W/m² 300  W
Délka rohože 4  m
Šířka rohože 0.5  m
Plocha rohože 2 
Výkon 530  W
Jmen. napětí 230  V
Konstrukce kabelu Dvoužilový kabel 
Jmen. teplota 80  °C
Tl. 7  mm
Trřda krytí IPX7 
Izolace Teflon 
Sheath XPLO 
Pevnost v tahu 120   N
Pevnost v tlaku 2000  N
Schváleno SEMKO 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466233191