Topné rohože

140F0445



DEVImat™ 100T, 150T (DTIF)

140F0445

Technická data



CodeNumber 140F0445 
Označení DEVImat™ 150T (DTIF-150)  
Konstrukce rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
W/m² 150  W
Délka rohože 2  m
Šířka rohože 0.5  m
Plocha rohože 1 
Výkon 150  W
Jmen. napětí 230  V
Konstrukce kabelu Dvoužilový kabel 
Jmen. teplota 120  °C
Min. pracovní teplota -5  °C
Max pracovní teplota. 117  °C
Tl. 3.5  mm
Trřda krytí IPX7 
Izolace FEP 
Sheath PVDF 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 600  N
Schváleno Semko 
Záruka 20 let 
EAN 5703466203361