Topné rohože

140F0330



DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0330

Technická data



CodeNumber 140F0330 
Označení DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Konstrukce rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
W/m² 150  W
Délka rohože 3  m
Šířka rohože 0.5  m
Plocha rohože 1,5 
Výkon 225  W
Jmen. napětí 230  V
Konstrukce kabelu Jednožilový kabel 
Jmen. teplota 120  °C
Min. pracovní teplota -5  °C
Max pracovní teplota. 116  °C
Tl. 2.5  mm
Trřda krytí IPX7 
Izolace FEP 
Sheath PVDF 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 600  N
Schváleno VDE 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466202791