Topné kabely

140F0219



DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0219

Technická data



Obj. číslo 140F0219 
Název DEVIbasic™ 20S (DSIG) 
Výkon/m 20  W/m
Délka kabelu 39 m 
Výkon 800  W
Napětí 230  V
Typ kabelu Jednožilový kabel 
Max. teplota zap./vyp. 70/65  °C
Min.teplota instalace -5  °C
Max.pracovní teplota 62  °C
Průměr 5.5  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče XLPE 
Plášť PVC 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 2000  N
Schváleno Nemko 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466202326